카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 340051150 / GROMMET PE LD NATURAL
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C06 Grommet
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c06_tulle/c06_02.prj},{NB=IMS 340051150GROMMET PE LD NATURAL(0.6)},{V=2},{CNSORDERNO=340051150},{ARTCODE=TULLE PE LD NATUR},{BL=10.00 x 7.00},{BD=0.60},{BDX=[0.60:1.00]},{A1=17.20},{A2=14.00},{B=2.30},{C=8.00},{D1=10.00},{D2=7.00},{E1=8.00},{E2=4.60},{CNSMASSEXACT=0.60},{CNSMATNO=Kunstoff},{CNSMAT=PE LD},{FARBE=N},{CNSORDERNOOLD=34051150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C06.02 - Grommet closed oval
Bill of material
IMS 340051150 / GROMMET PE LD NATURAL
CNSORDERNO
Art.-Nr.
340051150
340051150
ARTCODE
Article code
GROMMET PE LD NATURAL
BL
Hole size
10.00 x 7.00
10.00 x 7.00
mm
BD
Thickness
mm
값 입력 BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
확인
BDX
Thickness
[0.60:1.00]
[0.60:1.00]
mm
A1
17.20
17.20
mm
A2
14.00
14.00
mm
B
2.30
2.30
mm
C
8.00
8.00
mm
D1
10.00
10.00
mm
D2
7.00
7.00
mm
E1
8.00
8.00
mm
E2
4.60
4.60
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.60
0.60
g
CNSMATNO
Material number
Plastic
CNSMAT
Material
PE LD
FARBE
Color
N