카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 100067340 / QUICKY 7 X 15 STAINLESS STEEL
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C07 Quicky
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c07_quicky/c07_02_form_2.prj},{NB=IMS 100067340QUICKY 7 X 15 STAINLESS STEEL},{V=13},{CNSORDERNO=100067340},{FORM=c07_02_form_2.jpg},{ARTCODE=QUICKY 7 X 15 EDELSTAHL },{D=7.00},{A=15.00},{B=1.70},{S=0.30},{CNSMASSEXACT=0.40},{CNSMATNO=1.4310},{CNSOBFL=BL},{CNSORDERNOOLD=10067340}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C07.02 Form 2 - Quicky stainless steel
Bill of material
IMS 100067340 / QUICKY 7 X 15 STAINLESS STEEL
CNSORDERNO
Art.-Nr.
100067340
100067340
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
QUICKY 7 X 15 STAINLESS STEEL
QUICKY 7 X 15 STAINLESS STEEL
D
7.00
7.00
mm
A
15.00
15.00
mm
B
1.70
1.70
mm
S
0.30
0.30
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.40
0.40
g
CNSMATNO
Material code
1.4310
1.4310
CNSOBFL
Surface
BL