카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 54001222A / NUMMERNSCHILDSCHRAUBE 7981 5,5 X 16 MM DELTA SEAL SW GZ*
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D16 Screw with washer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d16_kombischraube/d16_01_form_1.prj},{NB=IMS 54001222ANUMMERNSCHILDSCHRAUBE 7981 5,5 X 16 MM DELTA SEAL SW GZ*},{CNSORDERNO=54001222A},{FORM=form_1.jpg},{ARTCODE=NUMMERNSCHILDSCHRAUBE 7981 5,5 X 16 MM DELTA SEAL SW GZ*},{V=4},{A=5.50},{AX=5.50},{B=16.00},{C=12.50},{CX=12.50},{D=1.60},{E=0},{K=MIN},{AND=B / 7981},{ANI=7049 (S2)},{GEWINDESTEIGUNG=fein},{CNSMASSEXACT=4.60},{CNSMATNO=VERGÜTUNGSSTAHL},{CNSMAT=M},{CNSOBFL=DELTA SEAL SW},{P=1.8},{AA=3.95},{R=0.500},{RF=5.400},{MH=6.500},{TH=2.030},{Y=3.200},{DB=6.250},{RK=4.850},{R1=0.100},{AXX=2.400},{S=0.900},{DA=4.100},{T1=1.40},{T2=1.54},{CNSORDERNOOLD=5401222A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
D16.01 Form 1 - Screw with washer
Bill of material
IMS 54001222A / NUMMERNSCHILDSCHRAUBE 7981 5,5 X 16 MM DELTA SEAL SW GZ*
CNSORDERNO
Art.-Nr.
54001222A
54001222A
FORM
Style
ARTCODE
Artikel code
LICENCE PLATE SCREW 7981 5,5 X 16 MM DELTA SEAL BLACK LUBRICATED
LICENCE PLATE SCREW 7981 5,5 X 16 MM DELTA SEAL BLACK LUBRICATED
A
5.50
5.50
mm
B
16.00
16.00
mm
C
12.50
12.50
mm
D
1.60
1.60
mm
E
0
mm
AND
Modell similar DIN
B / 7981
B / 7981
ANI
Modell similar ISO
7049 (S2)
7049 (S2)
GEWINDESTEIGUNG
Thread pitch
fein
fein
CNSMASSEXACT
Net weight
4.60
4.60
g
CNSMATNO
Material number
TREATED STEEL
CNSMAT
Material
M
CNSOBFL
Surface
DELTA SEAL SW
DELTA SEAL SW