카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 200070460 / BUNDSCHRAUBE M4 x 10 VZ FL*
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D16 Screw with washer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d16_kombischraube/d16_01_form_4.prj},{NB=IMS 200070460BUNDSCHRAUBE M4 x 10 VZ FL*},{CNSORDERNO=200070460},{FORM=form_4.jpg},{ARTCODE=BUNDSCHRAUBE M4 x 10 VZ FL*},{V=33},{A=M4},{AX=4.00},{B=11.40},{C=11.00},{CX=11.00},{D=1.40},{E=0},{K=MIN},{AND=-},{ANI=4757 (S2)},{GEWINDESTEIGUNG=metrisch},{CNSMASSEXACT=2.00},{CNSMATNO=VERGÜTUNGSSTAHL},{CNSMAT=M},{CNSOBFL=VZ FL},{P=MIN},{AA=MIN},{R=MIN},{RF=MIN},{MH=MIN},{TH=MIN},{Y=MIN},{DB=MIN},{RK=MIN},{R1=MIN},{AXX=MIN},{S=MIN},{DA=MIN},{T1=MIN},{T2=MIN},{CNSORDERNOOLD=20070460}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
D16.01 Form 4 - Screw with washer
Bill of material
IMS 200070460 / BUNDSCHRAUBE M4 x 10 VZ FL*
CNSORDERNO
Art.-Nr.
200070460
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
BUNDSCHRAUBE M4 x 10 VZ FL*
A
Thread
M4
B
11.40
mm
C
11.00
mm
D
1.40
mm
E
0
mm
AND
Modell similar DIN
-
ANI
Modell similar ISO
4757 (S2)
GEWINDESTEIGUNG
Thread pitch
metrisch
CNSMASSEXACT
Net weight
2.00
g
CNSMATNO
Material number
TREATED STEEL
CNSMAT
Material
M
CNSOBFL
Surface
VZ FL