??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
CHERSO EASY - Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen, integr. Kosmetikspiegel
Stückliste
S831010SL
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S831010SL
WIDTH
Breite
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
RA
Antibeschlag
WT
Watt
6 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S831010SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4 Sat.B. S831010SL
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
MIRRORS L60xH80xP3 L60xH80xP3 Silver metal grey
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S831010SL L60xH80xP3 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586866677
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
3 cm
WEIGHT
Gewicht
8 kg
SER
Serie
Cherso easy
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S831010SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
DSG
Design
Studio Inda