??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
CHERSO EASY - Miroir avec cadre en aluminium peint et miroir grossissant intégré.
Nomenclature
S831010SL
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S831010SL
WIDTH
Largeur
cm
MAT2
Finition du cadre
RA
Anti-buée
WT
Watt
6 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S831010SL
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4 Sat.B. S831010SL
SDESCR2
Description très brève 2
MIRRORS L60xH80xP3 L60xH80xP3 Silver metal grey
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S831010SL L60xH80xP3 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586866677
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
3 cm
WEIGHT
Poids
8 kg
SER
Gamme
Cherso easy
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S831010SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
DSG
Design
Studio Inda