TB011B-000-N
ARO
Pneumatic Valves
Max Air
Direct Acting
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ingersollrand/pvmc/max_air/direct_acting/2_way_direct_acting_asmtab.prj},{NB=TB011B-000-N},{TYPE=2WD},{TY=2-Way Direct Acting Solenoid Valves},{PS=1/8},{ORF=3/64},{COIL=000-N},{TR=0°-180°F},{DC=100%},{PC=22 VA},{RT=30ms-50ms},{PPATH=assembly/2_way_direct_acting_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ARO
Description
TB011B, TB022B, TB034B, TB035B, TB045B, TB066B, TB087B - MaxAir, 2-Way Direct Acting Solenoid Valves
Bill of material
TB011B-000-N
PN
Part No.
TB011B-000-N
TY
Type
2-Way Direct Acting Solenoid Valves
PS
Port Size
1/8" NPT
1/4" NPT
3/8" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
1" NPT
1/8" NPT
1/4" NPT
3/8" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
1" NPT
ORF
Orifice
3/64" (1.2 mm)
3/64" (1.2 mm)
COIL
Coil
No Coil
12 VDC
24 VDC
No Coil
12 VDC
24 VDC
A
58.60
mm
B
22.00
mm
C
22.00
mm
CV
Cv
0.10
PSI
Pressure Range (PSI)
AC=120, DC=100
TR
Temperature Range
0°-180°F
DC
Duty Cycle
100%
PC
Power Consumption
22 VA
RT
Response Time
30ms-50ms
RK
Repair Kit
-