피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Flanged Base Plate Connector Clamp BMA-V40-1-2
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
BMA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/bma/bma.prj},{NB=Fussflansch-Klemmverbinder BMA-V40-1-2},{PARTNUMBER=BMA-V40-1-2},{D11=0},{S11=40},{D2=11},{V=1},{NDM=10},{KDM=8.157},{K=91},{L1=98.0},{L2=82},{L3=156},{L4=46.5},{T=14},{X1=115},{X2=90},{Y1=108},{Y2=50},{Y3=45.0},{Y4=76},{R1=2.000},{R2=10.000},{R3=8.000},{R11=10.000},{R12=2.000},{R13=2.000},{LL1=25.000},{A1=70.000},{B1=67.500},{B1Y=32.500},{V1=39.000},{LX=13.000},{LXR=1.500},{LRR=40.000},{LX1=25.460},{XX=3.000},{LL3=98.000},{P1=11.000},{VV=76.000},{SHY=73.000},{SHL=75.000},{SHXX=2.000},{SHL1=10.000},{SHV=8.000},{SHCH=1.000},{SH1=0.750},{SH2=1.160},{SW=17.500},{SWD=11.000},{SW2=8.000},{SWD2=7.500},{RWX=14.500},{RWY=12.500},{CAT=11.000},{MTL=10.000},{MTL1=2.000},{MTV=6.850},{MTLX=63.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
BMA - Flanged Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Bill of material
Flanged Base Plate Connector Clamp BMA-V40-1-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
BMA-V40-1-2
BMA-V40-1-2
D1
Bore
-
-
S
Square
V40
V40
D2
11
11
mm
K
Clamping length
91
91
mm
L1
98.0
98.0
mm
L2
82
82
mm
L3
156
156
mm
L4
46.5
46.5
mm
T
14
14
mm
X1
115
115
mm
X2
90
90
mm
Y1
108
108
mm
Y2
50
50
mm
Y3
45.0
45.0
mm
Y4
76
76
mm
Z
Screw locations
M10-65
M10-65
L5
Clamping lever
78 | 92
78 | 92
mm
OB
Finish
black
black
WEIGHT
Weight
0.9810
0.9810
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details