Flanged Connector Clamp FMS-B25-2-8
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
FMS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/fms/gn147_3_2.prj},{NB=Flansch-Klemmverbinder FMS-B25-2-8},{PARTNUMBER=FMS-B25-2-8},{AUS=BL},{D1=B25},{S=-},{D1S=B25},{D2=6.5},{D3=M8},{K=50},{L1=53},{L2=68},{M=30},{T=7},{X1=55},{X2=40},{Y1=97.5},{Y2=60},{Y3=82.5},{Z=M8-40},{L3=63 | 78},{OB=blank},{KD3=GN 911-M8-45},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.1460},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{D11=25},{S11=0},{D33=8},{F1=0.75},{F2=0.75},{F3=0.75},{INFOIN=Produktdetails},{INFOINX=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
FMS - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Flanged Connector Clamp FMS-B25-2-8
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
FMS-B25-2-8
FMS-B25-2-8
D1
Bore
B25
B25
mm
S
Square
-
-
mm
D2
6.5
mm
K
Clamping length
50
mm
L1
53
mm
L2
68
mm
M
30
mm
T
7
mm
X1
55
mm
X2
40
mm
Y1
97.5
mm
Y2
60
mm
Y3
82.5
mm
Z
Screw locations
M8-40
L3
Clamping lever
63 | 78
mm
OB
Finish
blank
blank
WEIGHT
Weight
0.1460
0.1460
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Produktdetails