Swivel Clamp Connector Joint GST-B40-B50-T-1-8
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
GST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/gst/gst_t_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmeverbinder GST-B40-B50-T-1-8 (0)},{PARTNUMBER=GST-B40-B50-T-1-8},{D1=B40},{D11=40},{D2=B50},{ROT=0},{FORM=T},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=65},{D3=M10},{D4=M10},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{NDM4=10},{KDM4=8.157},{K1=74.0},{K2=74},{L1=230},{L2=77.5},{M1=115},{M2=115},{D2X='B40','B42','B45','B48','B50'},{Z1=M10-50},{Z2=M10-55},{L3Z1=-},{L3Z2=78 | 92},{KLEMM1=GN 911-M10-55},{KLEMM2=GN 911-M10-63},{OBVIS=blank},{H=32.5},{VERS=2},{X=4},{PPATH=gn_286_k2_t/gn_286_k2_t_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.5450},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{V=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
GST - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, steel zinc plated, Type T, Adjustment with 15° division (serration)
Bill of material
Swivel Clamp Connector Joint GST-B40-B50-T-1-8
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
GST-B40-B50-T-1-8
GST-B40-B50-T-1-8
D1
Bore
B40
B40
D2
Bore
B50
B50
ROT
Rotation
°
B
Swivel width
65
65
mm
K1
74.0
74.0
mm
K2
74
74
mm
L1
230
230
mm
L2
77.5
77.5
mm
M1
115
115
mm
M2
115
115
mm
Z1
Screw locations
M10-50
M10-50
Z2
Screw location
M10-55
M10-55
L3Z1
Clamping lever for Z1
-
-
mm
L3Z2
Clamping lever for Z2
78 | 92
78 | 92
mm
KLEMM1
Clamping lever for d3
GN 911-M10-55
GN 911-M10-55
KLEMM2
Clamping lever for d4
GN 911-M10-63
GN 911-M10-63
OBVIS
Finish
blank
blank
WEIGHT
Weight
1.5450
1.5450
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details