Two-Way Connector Clamp KMU-B35-B42-60-1-8
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
KMU
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/kmu/kmu.prj},{NB=Kreuz-Klemmverbinder KMU-B35-B42-60-1-8},{IDNR=},{PARTNUMBER=KMU-B35-B42-60-1-8},{FORMVIS=D1 - D2},{OB=blank},{RGB=0.75, 0.75, 0.75},{D1=B35},{S1=-},{D2=B42},{S2=-},{K1=60},{K2=76},{L1=120},{L2=79},{L3=98},{M=55},{Z1=M8-50},{Z2=M10-50},{L4Z1=63 | 78},{L4Z2=78 | 92},{WEIGHT=0.8600},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 110
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
KMU - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Bill of material
Two-Way Connector Clamp KMU-B35-B42-60-1-8
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
KMU-B35-B42-60-1-8
KMU-B35-B42-60-1-8
D1
Bore
B35
B35
S1
Square
-
-
D2
Bore
B42
B42
S2
Square
-
-
K1
Clampinglength
60
mm
K2
Clampinglength
76
mm
L1
120
mm
L2
79
mm
L3
98
mm
M
55
mm
Z1
Screw locations
M8-50
Z2
Screw locations
M10-50
L4Z1
Clamping lever
63 | 78
L4Z2
Clamping lever
78 | 92
WEIGHT
Weight
0.8600
0.8600
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details