Swivel clamp connector base LMQ-B45-OZ-2-2
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
LMQ
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/lmq/gn279_2.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder LMQ-B45-OZ-2-2},{PARTNUMBER=LMQ-B45-OZ-2-2},{FORMVIS=D1},{D1=B45},{S1=-},{B=65},{D2=10.5},{D3=M 10},{D4=M 10},{K=76},{L1=166.5},{L2=70},{M=85},{S2=17},{T=35},{Z=M10-60},{L3=78 | 92},{OBVIS=schwarz},{KH=GN 911-M10-63},{FORMX=1, 'D1', 2, 'S1'},{D10=45},{S10=45},{NDM=10},{KDM=8.160},{WEIGHT=0.8200},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
LMQ - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Type OZ, without centring step (smooth)
Bill of material
Swivel clamp connector base LMQ-B45-OZ-2-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
LMQ-B45-OZ-2-2
LMQ-B45-OZ-2-2
D1
Bore
B45
B45
mm
S1
Square
-
-
mm
B
Swivel width
65
mm
D2
10.5
mm
K
Clamping length
76
mm
L1
166.5
mm
L2
70
mm
M
85
mm
S2
17
mm
T
35
mm
Z
Screw locations
M10-60
L3
Clamping lever
78 | 92
mm
OBVIS
Finish
black
black
WEIGHT
Weight
0.8200
0.8200
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
mm