Swivel Clamp Connector Base, Plastic LSQ.P-B30-IV-2-2
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
LSQ.P
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/lsq_p/gn278_9_iv.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff LSQ.P-B30-IV-2-2},{PARTNUMBER=LSQ.P-B30-IV-2-2},{D1=B30},{B=40},{D2=8.5},{K=45},{L1=95},{L2=44},{M=42},{S=13.5},{T=20},{Z=M8-25},{L3=63 | 78},{OB=schwarz, matt},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0820},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
LSQ.P - Swivel Clamp Connector Bases, Plastic, Type IV, with internal serration
Bill of material
Swivel Clamp Connector Base, Plastic LSQ.P-B30-IV-2-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
LSQ.P-B30-IV-2-2
LSQ.P-B30-IV-2-2
D1
Bore
B30
B
Swivel width
40
mm
D2
8.5
mm
K
45
mm
L1
95
mm
L2
44
mm
M
42
mm
S
13.5
mm
T
20
mm
Z
Screw location
M8-25
mm
L3
Clamping lever
63 | 78
mm
OB
Finish
Black, matte finish
Black, matte finish
WEIGHT
Weight
0.0820
kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details