Sensor holder SSF-B18-40-2
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
SSF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/ssf/gn_272_4.prj},{NB=Sensorhalter SSF-B18-40-2},{PARTNUMBER=SSF-B18-40-2},{D1=B18},{D1X=18.000},{B=40},{D2=50},{D2X=50.000},{D3=6.5},{L=52.5},{M1=32.5},{M2=30},{T1=10},{T2=7},{X1=60},{X2=42},{Y1=60},{Y2=42},{WEIGHT=0.1100},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
SSF - Sensor Holders, Aluminum
Bill of material
Sensor holder SSF-B18-40-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
SSF-B18-40-2
SSF-B18-40-2
D1
Bore for sensor
B18
B18
mm
B
Swivel width
40
mm
D2
50
mm
D3
6.5
mm
L
Length
52.5
mm
M1
32.5
mm
M2
30
mm
T1
10
mm
T2
7
mm
X1
60
mm
X2
42
mm
Y1
60
mm
Y2
42
mm
WEIGHT
Weight
0.1100
0.1100
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details