Sensor holder SST-B25-B18-1-2
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
SST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/sst/sst.prj},{NB=Sensorhalter SST-B25-B18-1-2},{PARTNUMBER=SST-B25-B18-1-2},{D1=B25},{D11=25},{D2=B18},{D22=18},{B=40},{D3=50},{H=20.0},{K=42.5},{L1=92},{L2=52},{M=72},{T=10},{Z=M8-25},{L3=63 | 78},{R1=1.500},{WEIGHT=0.1870},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
SST - Sensor Holders, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Bill of material
Sensor holder SST-B25-B18-1-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
SST-B25-B18-1-2
SST-B25-B18-1-2
D1
Bore for clamping-Ø
B25
B25
D2
Bore for sensor
B18
B18
B
Swivel width
40
mm
D3
50
mm
K
42.5
mm
L1
92
mm
L2
52
mm
M
72
mm
T
10
mm
Z
Screw location
M8-25
L3
Clamping lever
63 | 78
63 | 78
WEIGHT
Weight
0.1870
0.1870
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details