T-Swivel Mounting Clamp LGT-12-20-W-G
Inocon
1 Connecting
1C Clamp moutings
LGT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1c_klemmhalter/lgt/gn_483_w.prj},{NB=T-Laschen-Klemmhalter LGT-12-20-W-G},{PARTNUMBER=LGT-12-20-W-G},{D2=12},{K=20},{D3=8.5},{D4=5.5},{D5=M5},{L1=38},{L2=28.0},{L3=17},{L4=10.0},{L5=8.0},{L6=19},{LD4=M5-20},{LGK=M5-20},{OB=matt, gleitgeschliffen},{WEIGHT=0.0512},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{MAT=ganter_grau},{VERS=3},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
LGT - T-Swivel Mounting Clamps, Aluminum, Type W, with Bolt
Bill of material
T-Swivel Mounting Clamp LGT-12-20-W-G
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
LGT-12-20-W-G
LGT-12-20-W-G
D2
12
12
mm
K
20
20
mm
D3
Swivel bore
8.5
8.5
mm
D4
Swivel bore
5.5
5.5
mm
D5
M5
M5
L1
38
38
mm
L2
28.0
28.0
mm
L3
17
17
mm
L4
10.0
10.0
mm
L5
8.0
8.0
mm
L6
19
19
mm
LD4
Clamping kit for d4
M5-20
M5-20
OB
Surface
Matte, ground
Matte, ground
WEIGHT
Weight
0.0512
0.0512
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details