DT16410K
Ipf Electronic
drucksensoren
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/drucksensoren/drucktransmitter.prj},{NB=DT16410K},{IDNR=DT16410K},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Drucktransmitter, Ø16mm, 45lang, -1-10bar, 9-30V DC, G1/8\"A, 4-20mA, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Edelstahl V2A},{DESCLONG=Drucksensoren sind für das Messen verschiedener Medien mit hoher Genauigkeit geeignet. Es gibt sie mit Schaltausgang und/oder Analogausgang. Mittels PC-Software können je nach Gerätetyp die Messwerte aufgezeichnet werden. Verwendung finden diese Sensoren in allen Bereichen z.B. pneumatischer und hydraulischer Anwendungen.},{MANUID=DT16410K},{DELTIME=28},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS=4 - 20mA},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Steckverbinder M8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Drucktransmitter
Bill of material
DT16410K
IDNR
DT16410K
DT16410K
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, Ø16mm, 45lang, -1-10bar, 9-30V DC, G1/8"A, 4-20mA, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Edelstahl V2A
Drucktransmitter, Ø16mm, 45lang, -1-10bar, 9-30V DC, G1/8"A, 4-20mA, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Edelstahl V2A
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucksensoren sind für das Messen verschiedener Medien mit hoher Genauigkeit geeignet. Es gibt sie mit Schaltausgang und/oder Analogausgang. Mittels PC-Software können je nach Gerätetyp die Messwerte aufgezeichnet werden. Verwendung finden diese Sensoren in allen Bereichen z.B. pneumatischer und hydraulischer Anwendungen.
Drucksensoren sind für das Messen verschiedener Medien mit hoher Genauigkeit geeignet. Es gibt sie mit Schaltausgang und/oder Analogausgang. Mittels PC-Software können je nach Gerätetyp die Messwerte aufgezeichnet werden. Verwendung finden diese Sensoren in allen Bereichen z.B. pneumatischer und hydraulischer Anwendungen.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DT16410K
DT16410K
DELTIME
Planlieferzeit
28
28
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
4 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Steckverbinder M8
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Ausführung des Prozessanschlusses
G1/8 Zoll
G1/8 Zoll
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Zylinder glatt
Zylinder glatt
ARDTEME_FUERFLUESSIGEMEDIEN
Für flüssige Medien
ARDTEME_FUERPASTOESEMEDIEN
Für pastöse Medien
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
Ja
ARDTE00_MESSANZEIGE
Messanzeige
ARDTEEL_MESSMETHODE
Messmethode
Relativ
Relativ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
IP67
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Wichtiger Hinweis
Einbaulage Beliebig (Druckanschluss bei geölter Luft)
Einbaulage Beliebig (Druckanschluss bei geölter Luft)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Werkstoff des Messaufnehmers
Messing vernickelt
Messing vernickelt
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ARDTEME_BERSTDRUCK
Berstdruck
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
15,5mm
15,5mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Relative Wiederholgenauigkeit
0,2%
0,2%
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ARDTEME_SCHLUESSELWEITE
Schlüsselweite
16mm
16mm
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
ARDTEME_LAENGE
Länge
44,5mm
44,5mm
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Relative Linearitätsabweichung
0,5%
0,5%
ARDTEME_MAXBETRIEBSDRUCK
Max. Betriebsdruck
15bar
15bar
ARDTEME_NENNDRUCK
Nenndruck
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-20 - 85
-20 - 85
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
4
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Relative Messgenauigkeit
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
30 - 85
30 - 85
ARDTEEL_ANFANGSEINSTELLUNG
Anfangseinstellung
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTUEBERDENGESAMTENMESSBEREICH
Temperaturdrift über den Gesamten Messbereich
1,5%
1,5%
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
9 - 30
9 - 30
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Mediumtemperatur
0 - 80
0 - 80
ARDTEEL_MESSBEREICHDRUCK
Messbereich Druck
-1 - 10
-1 - 10
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-10 - 70
-10 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt