ESK00140
Ipf Electronic
kamera20zusatzbeleuchtung
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/auflichtleuchten.prj},{NB=ESK00140},{IDNR=ESK00140},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=2},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=16},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=12},{DESCSHORT=LED Auflichtleuchte, 100x100x65mm, Weißlicht, 24W, 6000K, 10° Abstrahlwinkel, 19-30V DC, M16-Kabelstecker 12polig 0,15m, IP64, Aluminium+PMMA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Auflichtleuchten
Bill of material
ESK00140
IDNR
ESK00140
ESK00140
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LED Auflichtleuchte, 100x100x65mm, Weißlicht, 24W, 6000K, 10° Abstrahlwinkel, 19-30V DC, M16-Kabelstecker 12polig 0,15m, IP64, Aluminium+PMMA
LED Auflichtleuchte, 100x100x65mm, Weißlicht, 24W, 6000K, 10° Abstrahlwinkel, 19-30V DC, M16-Kabelstecker 12polig 0,15m, IP64, Aluminium+PMMA
DESCLONG
Langbeschreibung
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ESK00140
ESK00140
DELTIME
Planlieferzeit
21
21
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Auflichtleuchte
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
M16-Kabelstecker
M16-Kabelstecker
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Besonderheiten
ARDTE00_BETRIEBSART
Betriebsart
Permanentbetrieb
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
Blitzcontroller
intern
intern
ARDTE00_FOKUSSIERBAR
Fokussierbar
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
LED
ARDTEME_MITCMOUNTGEWINDE
Mit C-Mount Gewinde
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Weißlicht
Weißlicht
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Risikogruppe
2
2
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP64
IP64
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
III
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Streuverhalten Frontscheibe
klar
klar
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Werkstoff Frontscheibe
Polymethylmethacrylat
Polymethylmethacrylat
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Anzahl der LEDs
16
16
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
Breite des Leuchtfeldes
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Bemessungsbetriebsstrom
1.000mA
1.000mA
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
ARDTEME_DURCHMESSERDEROEFFNUNG
Durchmesser der Öffnung
ARDTEME_BREITE
Breite
100mm
100mm
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Farbtemperatur
6.000K
6.000K
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
0,15m
0,15m
ARDTEME_HOEHE
Höhe
65mm
65mm
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
24W
24W
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
Länge des Leuchtfeldes
ARDTEME_LAENGE
Länge
100mm
100mm
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
Max. Stoßstrom
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
12
12
ARDTEOP_WELLENLAENGEDERLEUCHTE
Wellenlänge der Leuchte
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
10°
10°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
19 - 30
19 - 30
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
5 - 45
5 - 45
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
Arbeitsbereich
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt