OT98E175
Ipf Electronic
weg-20und20winkelmessung
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/weg-20und20winkelmessung/optisch.prj},{NB=OT98E175},{IDNR=OT98E175},{ARDTEEL_POLZAHL=5},{DESCSHORT=Wegsensor, Optisch, 43x27x35mm, Relativ, 8,4-31V DC, Kabel mit Steckverbinder 5polig 0,1m PUR (Polyurethan), IP65, Kunststoff},{DESCLONG=},{MANUID=OT98E175},{DELTIME=49},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Kabelstecker},{ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP=Relativ},{ARDTEME_SCHUTZARTIP=IP65},{ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER=Ja},{ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES=Kunststoff},{ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS=PUR (Polyurethan)},{ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT=670mm},{ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM=100mA},{ARDTEME_BREITE=35mm},{ARDTEME_BREITEDESSENSORS=35mm},{ARDTEME_HOEHE=43mm},{ARDTEME_KABELLAENGE=0,1m},{ARDTEEL_LEERLAUFSTROM=20mA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Optisch
Bill of material
OT98E175
IDNR
OT98E175
OT98E175
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wegsensor, Optisch, 43x27x35mm, Relativ, 8,4-31V DC, Kabel mit Steckverbinder 5polig 0,1m PUR (Polyurethan), IP65, Kunststoff
Wegsensor, Optisch, 43x27x35mm, Relativ, 8,4-31V DC, Kabel mit Steckverbinder 5polig 0,1m PUR (Polyurethan), IP65, Kunststoff
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OT98E175
OT98E175
DELTIME
Planlieferzeit
49
49
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabelstecker
ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP
Funktionsprinzip
Relativ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
670mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
ARDTEME_BREITE
Breite
35mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
35mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
43mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
0,1m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
20mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
27mm
27mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
5
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Schockfestigkeit Beschleunigung
40g
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Schockfestigkeit Impulsdauer
6ms
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Vibrationsfestigkeit Beschleunigung
3g
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
8,4 - 31,2
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-40 - 85
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
0 - 95
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt