??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Testers de sensores
Lista de materiales
VY000004HA
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
alimentación de corriente continua, sensor tester, 120x26x72mm, 18-24v, 0,04a, conexión por resorte 4polos, ip20, plástico
DESCLONG
Langbeschreibung
Este comprobador de sensores es una fuente de alimentación portátil que puede utilizarse para comprobar el funcionamiento de casi todos los sensores DC de 3 o 4 hilos. El consumo de corriente del sensor conectado no debe superar los 40mA. La activación de la salida de conmutación se indica mediante una señal óptica y acústica.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
0,04mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
72mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
120mm
ARDTEME_LAENGE
Longitud
26mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
4
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Tensión de salida
18 - 24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
50
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto