??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
KA-300-S - Kräftefreies Ausgleichselement, verstärkte Ausführung
Stückliste
KA-300-S
ARTNR
Artikel-Nr.
15110033
TYP
Typ
KA
MODEL
Modell
300-S
AL
Auslenkung
+/- 25.0 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
800.0 kg
MZUL
Max. zulässiges Moment Mx, My, Mz
300 Nm
FZUL
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
10000 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
3200 N
M
Masse
55.791 kg
ZB
Zylinderbohrung
100 mm
ZV
Zylindervolumen
125.660 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
1.760 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.20 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.60 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.050 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070