ZN-200
IPR
Adjustment-Systems
Z-Axis Compliance Device
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/z_achsen_nachgiebigkeit/zn200.prj},{NB=ZN-200},{ARTNR=15120006},{TYP=ZN},{MODEL=200},{OPTION=0},{AGEF=12},{GE=40},{KBF=400 / 1000},{KBP=60 - 1700},{FMZ=2000},{FV=1700},{M=5.883},{ZB=70.00},{ZV=53.88},{LV=0.754},{OZ=0.35},{SZ=0.35},{WHG=+/- 0.05},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ZN-200 - Z-Axis Compliance Device
Bill of material
ZN-200
ARTNR
Part-No.
15120006
TYP
Type
ZN
MODEL
Model
200
OPTION
Sensor
No
Yes
No
Yes
AGEF
Misalignment Capability in z-axis direction
12
mm
GE
Recommended max. Payload
40
kg
KBF
Spring Force Range
400 / 1000
N
KBP
Pneumatic Force Range 1 bar - 6 bar
60 - 1700
N
FMZ
Max. Tensile/Compressive (static load)
2000
N
FV
Locking Force at p = 6 bar
1700
N
M
Weight
5.883
kg
ZB
Cylinder Bore
70.00
mm
ZV
Displacement
53.88
cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
0.754
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.35
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.35
s
WHG
Repeatability
+/- 0.05
mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070