IRP-19/20-ISO-125-FI [HUB 0]
IPR
Grippers
Parallel Gripper
IRP-Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipr/greifer/parallelgreifer/irp_serie/irp1920iso125fi-asm-tbl.prj},{NB=IRP-19/20-ISO-125-FI [HUB 0]},{ARTNR=15000388},{TYP=IRP},{MODEL=19/20-ISO-125-FI},{HUB=0},{H=20},{OPTION=0},{GK=5000},{GE=20},{M=7.679},{ZB=100},{ZV=157},{LV=2.2},{OZ=0.5},{SZ=0.6},{WHG=+/- 0.03},{MFL=280},{GKS=140 / 710},{PPATH=../2_backen_parallelgreifer/din_iso/irp19/irp1920/irp1920iso125fi-asm-sbl.prj},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
IRP-19/20-ISO-125-FI - DIN/ISO 2-Jaw-Parallel Gripper with Sliding Guide
Bill of material
IRP-19/20-ISO-125-FI [HUB 0]
ARTNR
Part-No.
15000388
TYP
Type
IRP
MODEL
Model
19/20-ISO-125-FI
HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
값 입력 HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
cm
inch
ft
확인
H
Total stroke
20
mm
OPTION
Sensor Mounting Kit
Nein
Ja
Nein
Ja
GK
Gripping Force at p = 6 bar
5000
N
GE
Recommended Part Weight
20
kg
M
Weight
7.679
kg
ZB
Cylinder Bore
100
mm
ZV
Displacement
157
cm³
LV
Air Consumption each Cycle open/close
2.2
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.5
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.6
s
WHG
Repeatability
+/- 0.03
mm
MFL
Maximum Finger Length
280
mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070