SCSS10R12M
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Normal type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/normal_type/scss_m_hex_asmtab.prj},{NB=SCSS10R12M},{MAT=Steel,Electroless nickel},{B=10},{L=12},{D=30},{D1=5.5},{R=4.5},{W=1.5},{X=9.0},{Y=5},{ORDERNUMBER=SCSS10R12M},{SMX=M},{C=0.5},{NDM=5},{P=0.8},{P1=16},{OR=Left},{PPATH=assemblies/ssepc_nt_hex_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
SCSS for Hexagonal shaft - Electroless nickel (Steel S45C)
Bill of material
SCSS10R12M
MAT
Material
Steel,Electroless nickel
B
Inner diameter
10
10
mm
L
Length
12
mm
D
Outer diameter
30
30
mm
D1
Diameter
5.5
mm
R
4.5
mm
W
1.5
mm
X
9.0
9.0
mm
Y
5
5
mm
M
Set screw
M5 x P0.8
SOB
Size of bolt
M5 x 16
ORDERNUMBER
Order number
SCSS10R12M
SCSS10R12M