SCSS1318MD
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With damper type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_damper_type/scss_md_asmtab.prj},{NB=SCSS1318MD},{MAT=Steel,Uni-chromating},{B=13},{L2=18},{L1=15},{T=3},{D=35},{D1=7.0},{R=6.0},{W=1.5},{X=11},{Y=6},{SMX=M},{NDM=6},{C=0.5},{P=1},{P1=18},{PPATH=../with_damper_type/assemblies/ssepc_wdt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
SCSS- Electroless nickel (Steel S45C)
Bill of material
SCSS1318MD
MAT
Material
Steel,Uni-chromating
B
Inner diameter
13
13
mm
L2
Length
18
18
mm
L1
Length
15
15
mm
T
Thickness
3
3
mm
D
Outer diameter
35
35
mm
D1
Diameter
7.0
7.0
mm
R
6.0
6.0
mm
W
1.5
1.5
mm
X
11
11
mm
Y
6
6
mm
M
Set screw
M6 x P1
SOB
Size of bolt
M6 x 18
M6 x 18
ORDERNUMBER
Order number
SCSS1318MD
SCSS1318MD