??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
T302-1xxx-zz - Klimastutzen
Stückliste
T302-1020-00
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
M20x1.5 mm
L
Gewindelänge
10 mm
SW1
Schlüsselweite 1
27 mm
SW2
Schlüsselweite 2
27 mm
EK
Eckmaß
30.7 mm
H
Höhe
21.6 mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
1.2 Nm
STGEW
Stückgewicht
8.2 g
MATK
Material Körper
PA6 V-0
MATN
Material Kronenmutter
PA6 V0
MATF
Farbe
MATM
Material Membran
Vliesstoff
MATO
Material O-ring
NBR/schwarz
PACK
Verpackungseinheit
10 PCS
RQ
Luftdurchsatz
ca. 1030 l/h (ΔP=1mbar)
IP65
Schutzart
max. IP65
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C