50013M20PA08RSWG
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT metric reduced with alternative clamping range
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/500xxmxxparzzzz/500xxmxxparzzzz_g_asmtab.prj},{NB=50013M20PA08RSWG},{ARTNR=50013M20PA08RSWG},{ARTNRX=50013M20PA08RSWG},{A=M20x1.5},{C=5 - 9},{L=8},{L1=6},{SW1=24},{SW2=24},{SW3=27},{H=38.5},{INSTDM=2.7},{STGEW=12.3},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATD=CR/NBR},{MATFD=},{PACK=100},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{NORM2=UL 514B},{ZUL2=USR / CNR},{CTN=39269097},{PPATH=500xxmxxparzzzz_g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
500xxMxxPARzzzz/G - PERFECT cable gland metric reduced with hexagon nut
Bill of material
50013M20PA08RSWG
ARTNR
Article No.
50013M20PA08RSWG
50013M20PA08RSWG
A
Connecting thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
C
Clamping range
5 - 9
5 - 9
mm
L
Length of Thread
8
8
mm
L1
Length
6
6
mm
SW1
Width Across Flats 1
24
24
mm
SW2
Width Across Flats 2
24
24
mm
SW3
Width Across Flats 3
27
27
mm
H
Height
38.5
38.5
mm
INSTDM
Installation torque
2.7
2.7
Nm
STGEW
Unit weight
12.3
12.3
g
MATK
Material body
PA6 V-2
MATF
Color
RAL 9005 jet black
RAL 9005 jet black
MATD
Material sealing elements
CR/NBR
MATFD
Material gasket
PACK
Packaging Unit
100
100
PCS
IP68
Protection grade (EN 60529)
IP68 (5 bar / 30 min)
TEMPST
Temperature range static
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
NORM2
Test standard 2
UL 514B
UL 514B
ZUL2
Approval 2.1
USR / CNR