50.620PA/SW/STO
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT metric with sealing insert without bore hole
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/perfect_metr_mit_dicht_ohne_bohrung/50_6xx_pazzzz_sto_asmtab.prj},{NB=50.620PA/SW/STO},{ANDM=20},{L=8},{SW1=24},{SW2=24},{EK=26.5},{H=36.0},{STGEW=8.8},{PACK=100},{P=1.5},{E=26.5},{VER=3},{SW22=12.2},{SW11=5.0},{R=6.0},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{RB=4.00},{NDM=11.60},{DINS=6.50},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF000368=8},{EF000177=24},{EF000116=9005},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{EF005466=0.0},{ARTNRX=50.620PA/SW/STO},{A=M20x1.5},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATD=TPE/TPS},{MATFD=},{ARTNR1=50.620},{RAL7001=PA/STO},{RAL7035=PA7035/STO},{RAL9005=PA/SW/STO},{IP65=IP65},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{A1=M20},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
50.6xx PAzzzz/STO - PERFECT metric with sealing insert without bore hole
Bill of material
50.620PA/SW/STO
ARTNR
Article No.
50.620PA/SW/STO
50.620PA/SW/STO
A
Connecting thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
L
Thread length
8
8
mm
SW1
Width Across Flats 1
24
24
mm
SW2
Width Across Flats 2
24
24
mm
EK
Across corners
26.5
26.5
mm
H
Height
36.0
36.0
mm
STGEW
Unit weight
8.8
8.8
g
MATK
Material body
PA6 V-2
MATF
Color
RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9005 tiefschwarz
MATD
Material Sealing Elements
TPE/TPS
MATFD
Material gasket
PACK
Packaging Unit
100
100
PCS
IP65
Protection grade (EN 60529)
IP65
TEMPST
Temperature range static
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA