카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
7210B
Jtekt North America
Angular contact ball bearings
Single-row angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jtekt/angular_contact_ball_bearings/single_row_acbb/with_pressed_cage_asmtab.prj},{NB=7210B},{DESIGNATION=7210B},{DESBASIC=7210B},{SERIES=AB},{T=42},{SD=50},{D=90},{B=20},{ROLD=1},{CR=46.7},{CO=28.6},{CU=1.70},{NG=5100},{NO=6800},{SR=2.0},{SR1=1.0},{BD=12.70},{PCD=70.50},{ALF=40},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=64.2},{ID1=58.29},{OD=76.80},{GD1=82.85},{GD2=83.80},{ST=4-A},{NOB=15},{VERS=2},{PPATH=with_cage_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 130
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
With pressed cage
Bill of material
7210B
DESIGNATION
Bearing Designation
7210B
7210B
SD
SD - Shaft Dia.
50
50
mm
D
D - Outside Diameter
90
90
mm
B
B - Bearing Width
20
20
mm
R
r - Radius
1.100
1.100
mm
R1
r1 - Radius
0.600
0.600
mm
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
46.7
46.7
kN
CO
C0 - Basic Static Load Rating
28.6
28.6
kN
CU
Cu - Fatigue Load Limit
1.70
1.70
kN
NG
Limiting Speed (Grease)
5100
5100
rpm
NO
Limiting Speed (Oil)
6800
6800
rpm