카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JTC-16A1 (12-0)
JUFAN
Hydraulic Products
Thread-type single acting hydraulic cylinder (NOS7 Series)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/nos7/nos7_asmtab.prj},{NB=JTC-16A1 (12-0)},{SERIES=JTC},{RS=16},{RET=A},{BT=1},{STROKE=12},{POS=0},{B1=34.5},{B2=34.5},{D1=8},{D2=1.5},{F1=M26x1.5},{F11=26.000},{F22=1.500},{F2=24},{G1=6.000},{G2=1.000},{H1=7.000},{I1=5.500},{J1=20.5/31},{J2=20.5/33},{K=9},{L1=30},{L2=34},{M=Ф12/Ф16},{SW1=22},{SW2=27},{SW31=13.000},{PPATH=assemblies/nos7_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
JUFAN
Description
JTC - Thread-type Single Acting Hydraulic Cylinder
Bill of material
JTC-16A1 (12-0)
SERIES
Series
JTC
RS
Rod size
16
16
RET
Rod end type
A:Circular type
B:Int.thread type
A:Circular type
B:Int.thread type
BT
Body type
1:SW1 Small hexagon
2:SW2 Large hexagon
1:SW1 Small hexagon
2:SW2 Large hexagon
STROKE
12
12
mm
A
47.000
47.000
mm
B1
34.5
34.5
mm
B2
34.5
34.5
mm
C1
12.500
12.500
mm
C2
12.500
12.500
mm
D1
8
8
mm
D2
1.5
1.5
mm
E
16.000
16.000
mm
F1
M26x1.5
M26x1.5
mm
F2
24
24
mm
G
-
mm
H
-
I
-
mm
J1
Min/Max
20.5/31
20.5/31
mm
J2
Min/Max
20.5/33
20.5/33
mm
K
Max
9
9
mm
L1
Min
30
30
mm
L2
Min
34
34
mm
M
Min/Max
Ф12/Ф16
Ф12/Ф16
mm
SW1
22
22
mm
SW2
27
27
mm
SW3
-