카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
50 asc ca
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Cylindrical Standard Cylinders (ASC Series)
asca
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/asc_series/asca/asc_ca.prj},{NB=50_asc_ca},{BORE=50},{A=35},{AL=32},{B1=27},{RR=52},{MM=20},{L=11},{SS=18},{VF=10},{K=30},{EE=3/8},{DD=M8x1.25},{LL=90},{ZJ=159},{EA=70},{KK=M18x1.5},{YP=17},{BB=40},{CD=12},{EW=18.0},{LK=35},{LR=12},{U=19},{Z=183}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
JUFAN
Description
ASC_CA - ASC Series cylinder
Bill of material
50_asc_ca
BORE
Bore
50
50
mm
A
35
35
mm
AL
32
32
mm
B1
27
27
mm
RR
52
52
mm
MM
20
20
mm
L
11
11
mm
SS
18
18
mm
VF
10
10
mm
K
30
30
mm
EE
3/8
3/8
DD
M8x1.25
M8x1.25
LL
90
90
mm
ZJ
159
159
mm
EA
70
70
mm
KK
M18x1.5
M18x1.5
YP
17
17
mm
BB
40
40
mm
CD
12
12
mm
EW
18.0
18.0
mm
LK
35
35
mm
LR
12
12
mm
U
19
19
mm
Z
183
183
mm