MONO 0132.06.20-117 FA/MA
Kabelschlepp
Plastic Cable Carriers
MONO Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kabelschlepp/1_eketten_ku/1_mono/mono_0132_asmtab.prj},{NB=MONO 0132.06.20-117 FA/MA(1,117,20,50,0,011)},{TYP=MONO 0132},{BAUART=020},{INV=1},{BI=6},{HI=10},{HG=12.5},{KR=20},{LS=50},{LSINFO=Freitragende Anordnung bis maximal 1.15 m möglich},{LV=0},{ESP=0},{T=13},{FA=1},{MA=1},{INFO=PDF Katalog},{PPATH=assemblies/mono_0132_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kabelschlepp
Description
MONO 0132 - MONO-Series
Bill of material
MONO 0132.06.20-117 FA/MA
CNSORDERNO
Article number
MONO 0132.06.20-117 FA/MA
TYP
Series
MONO 0132
BAUART
Model
020
INV
Installation variants
“unsupported” ✔
“unsupported”
“unsupported”
“gliding“
“gliding“
“standing“
“standing“
“hanging“
“hanging“
BI
Inner link width
6.000
10.000
15.000
20.000
30.000
40.000
6.000
10.000
15.000
20.000
30.000
40.000
mm
BK
Outer link width
12
mm
HI
Inner height
10
mm
HG
Outer link height
12.5
mm
LK
Chain length
117
mm
KR
Bending radii
20.000
28.000
37.000
20.000
28.000
37.000
mm
LS
Travel length
mm
값 입력 LS
Travel length
mm
cm
inch
ft
확인
LV
Fixed point offset
mm
값 입력 LV
Fixed point offset
mm
cm
inch
ft
확인
ESP
Position moving point
mm
값 입력 ESP
Position moving point
mm
cm
inch
ft
확인
H
Connection height
52.5
mm
T
Pitch
13
mm
FA
Fixed point connector
Connection FA (Standard)
Connection FI
Connection FA (Standard)
Connection FI
MA
Driver connector
Connection MA (Standard)
Connection MI
Connection MA (Standard)
Connection MI
NRKR
Number of RKR members to be used
0
INFO
Info PDF
PDF Catalog