??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9909.10 - Coperchio ad innesto con barra diagonale
Lista materiale
9909.10
CNSORDERNO
Art. No.
9909.10
BZ
Designazione
Coperchio ad innesto con fissaggio centr, 130x130 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
3.5 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
resistente ai raggi UV
ENO
E-No.
155 910 808
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
62.200 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041841
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Coperchio ad innesto con fissaggio centrale Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, resistente ai raggi UV, conforme a EN 60670-1/60670-22/con prova al filo incandescente a 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 9909.10/ E-No 155 910 808
ETIM40
ETIM 40
EC002656