??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1281-25 - Scatola da incasso, HaloX® 100
Lista materiale
1281-25
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1281-25
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 100, Telaio di rialzo, altezza 25 mm
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 100
H
Altezza
25 mm
FA
per articolo no.
1281-xx/1290-30
ELL
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
+ 25 mm
ENO
E-Numero
920 896 969
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.840 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.726 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546820
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 100, extension ring, installation height 25 mm Plastic extension to increase the luminaire installation depth by 25 mm Multiple extension possible Art. No.: 1281-25 / 920 896 949
PICTURESMALL
1281_25.png