Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1283-04
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_04.prj},{NB=1283-04(2)},{CNSORDERNO=1283-04},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 215 mm für Ortbeton},{LOD=2},{DA=215},{LB=222},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: Ø 215 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 222 mm Artikelnummer: 1283-04 / 920 896 539},{PICTURESMALL=1283_04.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1283-04 - Install. housing, HaloX® 250 front part
Bill of material
1283-04
CNSORDERNO
Art. No.
1283-04
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 250 front part, inst. diameter 215 mm, for on-site mixed concrete
LOD
Level of details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
215
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
222
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450
l
CNSEAN
EAN code
4013456546530
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 250 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 215 mm Luminaire trim min. diameter: 222 mm Art. No.: 1283-04 / 920 896 539