??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-63 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-63
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-63
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 200 mm f. Sichtbeton
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
200 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
212 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
146.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547384
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø 200 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 212 mm Artikelnummer: 1283-63 / 920 896 629