Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1293-98
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_98.prj},{NB=1293-98(2)},{CNSORDERNO=1293-98},{BZ=Einbaugehäuse Ersatz-Mineralfaserplatte, für KompaX® 1, Ø 340, H: 12,5 mm, für Plattendecken},{FA=1293-28},{LOD=2},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=355.000},{CNSVOLUMEEXACT=4.406},{CNSEAN=4013456533899},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1292_97.png},{ETIM40=EC000414},{INFOTEXT=KompaX® (1+2) - Ersatz-Mineralfaserplatte für Art.-Nr. 1293-98}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1293-98 - Instal. hsng. Replacement min. fibreboard
Bill of material
1293-98
CNSORDERNO
Art. No.
1293-98
BZ
Designation
Instal. hsng. replace. min. fibreboard, for KompaX® 1, Ø 340, H: 12.5 mm, for slab ceilings
FA
for Art. No.
1293-28
LOD
Level of details
300
200
300
200
CNSMASSEXACT
Individual net weight
355.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
4.406
l
CNSEAN
EAN code
4013456533899
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC000414
INFOTEXT
Infotext
KompaX® (1+2) – replacement mineral fibreboard for Art. No. 1293-98