??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9069-01 - Paroi creuse boîte d'encastrement
Nomenclature
9069-01
CNSORDERNO
No art.
9069-01
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte d'encastrement, acoustique
LOD
level of detail
T
Profondeur
54.5 mm
FL
Ø du trou fraisé
74 mm
FUR
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
ABSTAND
Device screw spacing
60 mm
LF
Cable entries up to Ø 11.5 mm
4
VPE
Manchon de raccord par emb.
5
CNSMASSEXACT
Poids net
75 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536210
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
One-gang junction box sound insulation, 54.5 mm high (9069-01) One-gang junction box for walls with increased sound insulation requirement For sound insulation walls up to 77 dB DIN EN 60670-1 and DIN 49073, plastic with sound insulation sheathing Cut hole 74 mm shortenable to combination distance 71 mm, Screw spacing 60 mm, installation depth 54.5 mm, with screws, protection class IP 3X DIN EN 60529, in cavity wall, for panel thicknesses 7-40 mm for max. 4 cable entries up to diameter 11.5 mm Manufacturer / Type Kaiser 9069-01 Unit: pc
ETIM40
ETIM 40
EC002601