??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9499-77.04 - Brandschutzdose HWD 90 für schweizer Geräteeinsätze
Stückliste
9499-77.04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9499-77.04
ENO
E-Nummer
372632709
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 2x2, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 145 x 145 x 73.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Maxi HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 73.5 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung beantragt Fräsloch Ø: 83mm Rohr-Kombieinführungen M25: 4 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9499-77.04 / E-No 372 632 709
MAT
Material
IG, PC / ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
2x2
FR
Fräsloch Ø
83 mm
M25
Rohreinführungen bis M25
4
L
Länge
145 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
73.5 mm
VKF
VKF Zulassung
26831 / 26846
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
269.68 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.16 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276816
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)