DR1011-25A
케이시시정공(주)
기타 주변기기
로타리 조인트
DR1000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kccpr/others/rotary_joint/dr1000/dr1011.prj},{NB=DR1011-25A},{IDNR=},{SER=DR10},{FW=1},{FS=1},{SH=25A},{A=1},{B=1/4~3/8},{C=1},{D=3/4},{E=110.000},{F1=60.000},{F2=40.000},{G=10.000},{H=73.000},{I=20.000},{J=40.000},{K=15.000},{L=231.000},{L1=280.000},{L3=258.000},{L4=207.000},{L5=0.000},{L6=49.000},{L7=25.000},{N=24.000},{X=32.000},{AX=33.249},{BX=16.662},{CX=33.249},{DX=26.441},{FB=85.000},{FR=45.000},{FRR=10.000},{FL=37.000},{D1=75.000},{D2=85.000},{K1=40.500},{K2=12.000},{K3=25.000},{ML1=42.000},{ML2=30.000},{TD=24.000},{ED1=36.0},{ED2=50.0},{PCD1=40.0},{PCD2=45.0},{PD1=13.0},{PH1=7.0},{PH2=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
DR1011/1012 - 싱글 내부튜브고정형
BOM
DR1011-25A
SER
시리즈
Plane Seal Type Rotary Joint with Bellows
Plane Seal Type Rotary Joint with Bellows
FW
유로형상
Single Inner tube Fixed
Single Inner tube Fixed
FS
연결방법
Right Thread
Left Thread
Right Thread
Left Thread
SH
샤프트 크기
25A
25A
A
R(PT)
1
1
mm
B
1/4~3/8
1/4~3/8
mm
C
Rc(PT)
1
1
mm
D
3/4
3/4
mm
E
110.000
110.000
mm
F1
60.000
60.000
mm
F2
40.000
40.000
mm
G
10.000
10.000
mm
H
73.000
73.000
mm
I
20.000
20.000
mm
J
40.000
40.000
mm
K
15.000
15.000
mm
L
231.000
231.000
mm
L1
280.000
280.000
mm
L3
258.000
258.000
mm
L4
207.000
207.000
mm
L5
0.000
0.000
mm
L6
49.000
49.000
mm
L7
25.000
25.000
mm
N
24.000
24.000
mm