HKS3212BF--AC220V
케이시시정공(주)
프로세스 밸브
2포트 SUS 피스톤 파일롯 킥 직동식(물, 공기용)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kccpr/process_valve/2p_sus_ppk-wa/hks-bf.prj},{NB=HKS3212BF--AC220V},{IDNR=},{TTY=},{ORI=3212BF},{ORD=Ø32},{SEAL=},{V=AC220V},{A=170.000},{B=13.000},{C=135.000},{D=181.000},{E=40.000},{F=100.000},{G=18.000},{H=133.000},{RC=1 1/4},{RCX=41.910},{ORDX=32.000},{TB=86.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
HKS2510BF/3212BF/4014BF/5020BF 시리즈 - 2 포트 피스톤 파일럿 퀵 직동식(물 / 공기)
BOM
HKS3212BF--AC220V
TTY
관접속 형식
Rc(PT) (표준)
G
Rc(PT) (표준)
G
ORI
오리피스
3212BF
3212BF
ORD
오리피스 경/배관경
Ø32
Ø32
mm
SEAL
씰 재질
NBR (표준)
FPM (내화학용, 고온수 140℃)
EPDM (고온수 100℃)
NBR (표준)
FPM (내화학용, 고온수 140℃)
EPDM (고온수 100℃)
V
정격전압
AC220V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
A
170.000
170.000
mm
B
13.000
13.000
mm
C
135.000
135.000
mm
D
181.000
181.000
mm
E
40.000
40.000
mm
F
100.000
100.000
mm
G
18.000
mm
H
133.000
133.000
mm
RC
1 1/4
1 1/4
RCX
41.910
41.910
mm
ORDX
32.000
32.000
mm
TB
86.000
86.000
mm