2810P3
Kepner Products
Lock And Pilot Valves
Dual Lock Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kepnerproducts/lock_and_pilot_valves/dual_lock_valves/model_2800.prj},{NB=2810P3},{PORTS=3/8 FPT},{OPR=3000 PSI},{PR=3:1},{CP=10 PSI},{BOD=Aluminium},{POCA=Steel},{ORS=},{PP=303 Stainless Steel},{PLUNGER=Steel},{VM=Steel},{ORINGI=Teflon®},{SPRING=302 Stainless Steel},{PCI=FPT (Female)},{PSI=3/8 PIPE},{A=7.41},{AA=7.41},{B=6.66},{BB=6.66},{C=2.56},{ORINGC=Buna-N},{CC=2.56},{PS1=10P3},{PS=3/8 PIPE},{D=2.50},{DD=2.50},{E=0.75},{EE=0.75},{F=0.50},{FF=0.50},{G=1.75},{GG=1.75},{SC=High grade exotic material for services requiring a generally insert seal material or wide temperature range.},{H=5.16},{HH=5.16},{J=1.50},{JJ=1.50},{K=0.35},{L=1-7/16},{X1=9.790},{HX=3.5},{Y1=3.763},{HY=-1.0},{GX=-1.0},{GY=-1.0},{LH=1.4375},{ME=Liquid}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 2800 - Dual Lock Valves
Bill of material
2810P3
PN
Part Number
2810P3
2810P3
PORTS
Port Size
3/8 FPT
3/8 FPT
인치
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
PR
Pilot Ratio
3:1
CP
Crack Pressure
10 PSI
FC
Max Flow Coefficient
2.00
2.00
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
°F
MW
Model Weight
3.32
3.32
lb.
BOD
Body
Aluminium
POCA
Port Caps (2)
Steel
ORS
Port Cap Seals (2)
Buna-N
Viton®
Buna-N
Viton®
PP
Pilot Piston
303 Stainless Steel
PLUNGER
Plungers (2)
Steel
VM
Internal Check Valves (2)
Steel
ORINGI
O-rings (2 Internal Check Valves)
Teflon®
SPRING
Springs (2)
302 Stainless Steel