카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1361 - 13 x 63/Typ02 x 5 x 4.5 x 0 x 10 x 0
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1361_c.prj},{NB=1361 - 13 x 63/Typ02 x 5 x 4.5 x 0 x 10 x 0},{IDNR=},{DD5=12},{DD1=13},{L1=63},{L1X=71,80,90,100,110,125,150},{AA=5.00},{AAX=[5.00:12.99]},{BB=4.50},{BBMIN=4.5},{BBB=2.25},{R=0.000},{G=12.9},{L2=10},{L2X=10,13,19},{TYP=02},{ALPHA=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kern
Description
1361 C - Ball lock stepped punches - heavy duty, shapes
Bill of material
1361 - 13 x 63/Typ02 x 5 x 4.5 x 0 x 10 x 0
DD5
Diameter=d5
12
12
mm
DD1
Diameter=d1
13
13
mm
L1
Length
63
71
80
90
100
125
63
71
80
90
100
125
mm
AA
Height - Diameter a
mm
값 입력 AA
Height - Diameter a
mm
cm
inch
ft
확인
BB
Width=b
mm
값 입력 BB
Width=b
mm
cm
inch
ft
확인
BBMIN
b min
4.5
4.5
mm
BBB
2.25
2.25
mm
R
Rounding
0.000
0.000
mm
G
G max
12.9
12.9
mm
L2
Length
10
13
19
10
13
19
mm
TYP
Typ
02
03
04
05
06
07
02
03
04
05
06
07
ALPHA
Alpha
°