카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
ISO 1265 - 25
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1265_iso.prj},{NB=ISO 1265 - 25},{IDNR=},{D1=30.000},{S=1.500},{D3=27.900},{A=5.000},{B=3.500},{D5=2.000},{D2=28.600},{M=1.600},{T=0.700},{N=2.100},{VERS=1},{DD2=40.5},{DD1=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Kern
Description
1265 - Safety ring
Bill of material
ISO 1265 - 25
DD2
d2
40.5
40.5
mm
DDAXSS
da x s
30x1.5
30x1.5
DD1
d1
25
25
mm