카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3410.0 - 32 x 76
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Springs and elastomers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kern/dies/springs_and_elastomers/3410_p0.prj},{NB=3410.0 - 32 x 76(0)},{IDNR=},{SX=0},{F1=492},{S1=23},{F2=657},{S2=30},{FN=821},{SN=38},{FBL=916},{SBL=42},{CC=21.6},{DD2=16.0},{DD1=32},{LO=76},{NP=20},{DE1=30.700},{B=6.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
Kern
Description
3410.0 - Compression springs - Extra light load
Bill of material
3410.0 - 32 x 76
SX
mm
값 입력 SX
mm
cm
inch
ft
확인
F1
Long life
492
492
N
S1
Long life (30%LO)
23
23
mm
F2
Medium life
657
657
N
S2
Medium life (40%LO)
30
30
mm
FN
Max. permitted deflection
821
821
N
SN
Max. permitted deflection (50%LO)
38
38
mm
FBL
916
916
N
SBL
42
42
mm
CC
21.6
21.6
N/mm
DD2
d2
16.0
16.0
mm
DD1
d1
32
32
mm
LO
Lo
76
76
mm
NP
20
20