Doppel-Kettenradscheibe 3/8 x 7/32", passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 351-110-018
Ketten Fuchs
Kettenräder
Doppelkettenräder- und Kettenradscheiben
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/doppelkettenraeder-und-kettenradscheiben/doppelkettenradscheibe_3_8_7_32.prj},{NB=Doppel-Kettenradscheibe 3/8 x 7/32, passend fuer zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606 351-110-018},{IDNR=},{Z=18},{DE=58.30},{DP=54.85},{B1=5.3},{B2=25.5},{D1=12},{R3=10},{T=9.525},{ZX=018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Doppel-Kettenradscheibe - 3/8 x 7/32" aus Stahl, passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Doppel-Kettenradscheibe 3/8 x 7/32", passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 351-110-018
CNSORDERNO
Bestellnummer
351-110-018
351-110-018
Z
Zähnezahl
18
18
DE
Abmessungen
58.30
58.30
mm
DP
Abmessungen
54.85
54.85
mm
B1
Zahnkranzbreite
5.3
mm
B2
Zahnkranzbreite
25.5
mm
D1
Abmessungen
12
12
mm