Kettenrad aus GG 22, 1" x 17.02 mm, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-510-045GG
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus Grauguss
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-grauguss/kettenrad_1_17_02_mm_gg.prj},{NB=Kettenrad aus GG 22 1 x 17.02 mm, 16 fuer Rollenkette nach DIN 8187 -ISO/R 606 aus Grauguss 322-510-045GG},{IDNR=},{Z=45},{ZX=045GG},{DE=377.0},{DP=364.13},{DM=150},{D1=40},{A=75},{R3=26},{T=25.400},{VER=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1" x 17.02 mm aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenrad aus GG 22, 1" x 17.02 mm, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-510-045GG
CNSORDERNO
Bestellnummer
322-510-045GG
322-510-045GG
Z
Zähnezahl
45
45
DE
Abmessungen
377.0
377.0
mm
DP
Abmessungen
364.13
364.13
mm
DM
Abmessungen
150
150
mm
D1
Abmessungen
40
40
mm
A
Abmessungen
75
75
mm
R3
Zahnkopfrundung
26
mm
C
Breite der Rundung
2.5
mm
B1
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
15.8
15.8
mm
B2
Zahnkranzbreite
47.7
47.7
mm
B3
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
T
Teilung
25.400
mm
IB
Innere Breite
17.02
mm
RO
Rollen
15.88
mm