Zweifachkettenrad aus GG 22 5/8 x 3/8", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-310-057GG
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus Grauguss
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-grauguss/kettenrad_5_8_3_8_gg.prj},{NB=Zweifachkettenrad aus GG 22 5/8 x 3/8, 10 fuer Rollenkette nach DIN 8187 -ISO/R 606 aus Grauguss 322-310-057GG},{IDNR=},{Z=57},{ZX=057GG},{DE=296.0},{DP=288.18},{DM=100},{D1=30},{A=56},{R3=16},{T=15.875},{VER=5},{EFZF=Zweifachkettenrad}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 5/8 x 3/8", aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Zweifachkettenrad aus GG 22 5/8 x 3/8", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-310-057GG
CNSORDERNO
Bestellnummer
322-310-057GG
322-310-057GG
Z
Zähnezahl
57
57
DE
Abmessungen
296.0
296.0
mm
DP
Abmessungen
288.18
288.18
mm
DM
Abmessungen
100
100
mm
D1
Abmessungen
30
30
mm
A
Abmessungen
56
56
mm
R3
Zahnkopfrundung
16
mm
C
Breite der Rundung
1.6
mm
B1
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
9.0
9.0
mm
B2
Zahnkranzbreite
25.5
25.5
mm
B3
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm