??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1529 - Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique
Nomenclature
K1529.180
BESTKIPP
Référence
FORM
Forme
A
Distance
180 mm
B
Largeur
48 mm
B1
Diamètre
32 mm
D
Diamètre
8.5 mm
H
Hauteur
80 mm
H1
Hauteur
10 mm
H2
Hauteur
60 mm
L
Longueur
230 mm
L1
Distance
13 mm
L2
Longueur
mm
TRAGKRAFT
Charge
1000 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.