??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2216 - Zamek z cynku, z kluczem
Lista materiałowa
K2216.18281
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
cynk
BET
Przestawianie
klucz, w systemie jednego klucza
B
Szerokość
19 mm
B1
Szerokość
8.1 mm
D
Średnica
mm
H
Wysokość
18 mm
H2
Wysokość
6.3 mm
H3
Wysokość
4 mm
SMAX
S maks.
8 mm
SW
Rozwartość klucza
27 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83014090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardowy czas dostawy
31.12.2099
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.